Material
Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión
Barra cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Rodamiento fijo
desde
116,91 €
más IVA.
más gastos de envío
Rodamiento con apoyo libre
desde
116,91 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión
Barra cincada.
Indicación
Carro guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascadores de poliamida que protegen las vías contra la suciedad.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición
Carros guía sobre rodillos con 4 o 5 rodillos.