Material
Acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cincado.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
desde
34,36 €
más IVA.
más gastos de envío
Carriles guía sobre rodillos forma B para rodamiento con apoyo libre
desde
34,36 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cincado.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación de pedido
Tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro.
Indicación
Carriles guía compactos con perfil en C y vías interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema también es silencioso en caso de altas cargas.
Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.
Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.
Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
A petición
Longitudes de hasta 4080 mm máx.