text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Extensión completa compuesta de dos carriles guía como elemento fijo y móvil, y un elemento intermedio en forma de S. Este tiene un alto momento de inercia superficial y una gran rigidez en estructuras estilizadas. De aquí se deriva una alta capacidad de carga con baja flexión cuando el elemento está extendido. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico.
Utilizar tornillos avellanados según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
A petición
Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1730 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron

Carriles guía sobre rodillos

Los carriles telescópicos y de guía de ruedecillas de norelem se prestan a la perfección para los sistemas de tipo cajón en los sectores industrial o logístico y en las tecnologías médica y de vehículos, donde garantizan un movimiento suave y sin holgura, incluso con cargas muy pesadas (de hasta 1,5 toneladas). Además de los modelos estándar de acero, norelem ofrece carriles guía de rodillos de acero para rodamientos con pistas endurecidas por procedimiento inductivo, de alta calidad, con características de marcha mejoradas y un valor más duradero.

Los carriles telescópicos se fabrican tanto de tipo de extensión parcial, formado por un carril guía fijo y una parte móvil, así como en forma de extensión completa, compuesto de dos carriles guía y dos partes móviles unidas entre sí.