Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Carro guía compacto y corto, con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.
Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición
Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Borde de tope pulido
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.