Material
Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado
desde
28,77 €
más IVA.
más gastos de envío
Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto
desde
42,27 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.