Material
Carcasa de aluminio o fundición gris.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio o fundición gris.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Indicación
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Atención
Atención: En el artículo 21522-501002, el diámetro D2 es sin mecanizar, no es un diámetro de centrado g7.
A petición
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.
Accesorios
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.