{"product":{"productId":"agid.5601","price":45.23,"name":"Comparadores de reloj DIN 878"},"currency":"EUR"}
Material, versión
Carcasa de metal robusta, cromado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material, versión
Carcasa de metal robusta, cromado.
Indicación
Vástago de fijación estándar Ø 8h6
Dispositivo de sujeción de medición 10 mm
Escala de graduación 0,01 mm
Recorrido de perno de medición 1 mm por cada giro de la aguja grande
Ø de carcasa 58 mm
Cuentarrevoluciones
Marcas de tolerancia
Dispositivo de sujeción de medición 10 mm
Escala de graduación 0,01 mm
Recorrido de perno de medición 1 mm por cada giro de la aguja grande
Ø de carcasa 58 mm
Cuentarrevoluciones
Marcas de tolerancia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.