text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de pressão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Curso de acionamento mm
3,3
Iluminável
não
Número de contatos normalmente abertos NO
1
Número de contatos normalmente fechados NF
1
Potência nominal
5A 250VAC / 2A 36VDC
Resistência de contato m Ohm
<50
Tipo de conexão
conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm
Tipo de proteção
IP60
Torque de aperto Porca de montagem Nm
2
UNSPSC Code
39122216
Ø de montagem
19,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Botão de pressão e carcaça em aço inoxidável.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão e carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Botão de comando momentâneo em formato redondo, com acionador de contato integrado e conexões para conector terminal reto (utilizar buchas de conector terminal parcialmente ou totalmente isoladas).

Os botões de comando se destacam por sua estrutura compacta e design ergonômico. Eles possuem diâmetro de embutimento de 19,0 mm e são fáceis de instalar.
Dados técnicos
Posição de montagem: qualquer.
Vida útil mecânica: 200.000 ciclos de acionamento.
Vida útil elétrica: 50.000 ciclos de acionamento sob carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de operação: -20 °C a +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram