text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
S=Thickness
0,8
B1
11,5
Band width B (mm)
9
Clamping range D (mm)
140-160
Tightening torque Nm
3 +0,5
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
Fita e carcaça de aço (W1).
Parafuso de aço.
Versão
Dobradiça e carcaça zincadas (dobradiça de D=32-50 zincada).
Parafuso galvanizado brilhante, passivado azul.
Indicação
As abraçadeiras para mangueiras DIN 3017, parte 1, forma A são adequadas para aplicação em mangueiras versáteis e apresentam uma grande faixa de fixação para fixação de mangueiras lisas.

Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.

Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought