text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de mola
Versão 1
aberto
Material do corpo básico
aço mola
Superfície Corpo básico
zincada
D1=Furo de fixação
3,2
D=Diâmetro
19
H=Altura
26,6
S=Espessura
0,6
B
9,52
H1
14
L
10
Quantidade de furos
1
UNSPSC Code
30152001
Área de fixação mm
19-21
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
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.

O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.

Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram