Chave de gancho da dobradiça com ressalto 96650-02-035060
Unidade de venda
29,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de gancho da dobradiça
Versão 1
com ressalto
Versão 2
com articulação
L=Comprimento
210
D
máx.
60
D
mín.
35
H
41
T
5
T1
12,5
UNSPSC Code
31161508
para porca de ranhura
DIN 1804
M30 - M38
para porca p/ rolamento
DIN 981
M24 - M40
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas ranhuradas DIN 1804, porcas de rolamento DIN 981 e para nossos elementos para regulagem de altura 27700 a 27709-10 (são necessárias duas chaves de gancho para encaixar os elementos de regulagem de altura).
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Modo de operação
Engrenagem suave e pré-ajuste otimizado graças à arruela de pressão adicional.
Possibilidade de operação com uma só mão.
Possibilidade de operação com uma só mão.
Vantagens
Maior torque devido ao eixo mais longo.
O gancho articulado estendido garante um acondicionamento abrangente e um manuseio seguro.
O rebite reforçado permite a transmissão de forças maiores.
O gancho articulado estendido garante um acondicionamento abrangente e um manuseio seguro.
O rebite reforçado permite a transmissão de forças maiores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.