Placa de fixação universal aço inoxidável superfície sem tratamento 96392-8069
Unidade de venda
0,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de fixação universal
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro
2,8
D=Diâmetro
6,9
S=Espessura
0,8
B
10
L
19,5
UNSPSC Code
31161617
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
Aço ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Esta placa de fixação parafusada de alta qualidade é a solução ideal para a fixação confiável de correntes de proteção, proteções antiperda e correntes de retenção. Graças ao seu design funcional, ela permite uma conexão permanente e estável entre uma corrente e um componente.
Vantagens
Nunca mais perca pequenas peças! Esta placa de fixação universal garante que suas correntes de segurança permaneçam exatamente onde devem estar – seguras e firmemente parafusadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.