Pino de retenção com ranhura de engate aço inoxidável peça endurecida 03089-03903AJ
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Manuseio fácil
- Material: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
18,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com ranhura de engate
Forma
C
Tipo
da forma
com ranhura de engate sem contraporca
Tipo de
produto
padrão
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
D1=Rosca (inch)
1/4-28
D=Diâmetro do pino
3
L=Comprimento
31,5
Chave de aço
1.4034
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Força de
mola final
F2 aprox. N
10
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Tamanho
9
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
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034 (corresponde a AISI 420).
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento .
Cabeça cogumelo em termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.