text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com ranhura de engate
Forma
C
Tipo da forma
com ranhura de engate sem contraporca
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
peça não endurecida
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
vermelho RAL 3020
D1=Rosca (inch)
5/16-24
D=Diâmetro do pino
4
L=Comprimento
38,5
Chave de aço
1.4305
Contraporca
sem contraporca
Curso S
4
D2
18
F x 30°
1
Força de mola final F2 aprox. N
12
Força de mola inicial F1 aprox. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10
Tamanho
0
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034 (corresponde a AISI 420).
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento .
Cabeça cogumelo em termoplástico.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.

Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought