text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Forma
L
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
63
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
44
L=Comprimento da rosca
20
Cor Tampa
vermelho RAL 3020
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram