Rodízio industrial fixo sem sistema de bloqueio poliuretano 95029-FXL254
- Aplicação: logística, construção de máquinas e aparelhos, entre outros.
- Alta resistência a cortes e rachaduras
- Elevada capacidade de carga
- Alta proteção do piso
Sales unit
149,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Form
A
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 1/2
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
2315
R in inch
2
UNSPSC Code
31161507
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.