text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Form
B
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
6
H=Gesamthöhe in Zoll
7 3/4
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible load lbs
3580
R in inch
3
UNSPSC Code
31161507
Wheel bearing
Ball bearing
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought