Swivel castor com sistema de bloqueio poliamida 95042-FXL202
- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Deslizamento suave em pisos lisos
- Alta resistência à abrasão
Sales unit
51,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with locking system
Main
material
polyamide
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 1/4
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 3/8
A in inch
1 9/16
B1 in inch
1 3/4
B3 in inch
2 1/2
D1 in inch
5/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
3 5/8
L1 in inch
3 1/16
L2 in inch
2 3/4
Permissible
load
lbs
660
R in inch
3 9/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.