- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas, exceto óleos
- Resistente a impactos e choques
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodas de borracha maciça elástica são resistentes a impactos e choques.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.