text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
6
H=Gesamthöhe in Zoll
7 3/4
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible load lbs
2755
R in inch
3
UNSPSC Code
31161507
Wheel bearing
Ball bearing
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought