Rodízio industrial giratório sem sistema de bloqueio poliuretano 95025-11-G5L323
- Alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- Banda de rodagem que não deixa marcas
- Não danifica o piso e proporciona operação silenciosa
Sales unit
287,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
6
H=Gesamthöhe in Zoll
7 3/4
A in inch
2 9/16
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible
load
lbs
2755
R in inch
5 9/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.