text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Double push button
Version 1
Built-in version
Version 2
tactile
Main material
plastic
Main colour
anthracite
Actuation travel mm
6
Bounce time ms
<10
Connection cross-section max. (mm²)
2,5
Connection type
Screw terminals
Contact resistance m Ohm
<20
Contamination level
3
Illuminable
no
Installed Ø
22,3
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NC contacts
1
No. of NO contacts
1
Overvoltage category
III
Reference number
LDT
Safety rating
IP40
Tightening torque Mounting nut Nm
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão vermelho/verde com inscrição.
Estrutura frontal em antracite.
Indicação
Botão de pressão duplo com blocos de contato (1x contato NF, 1x contato NA) com conexão roscada. Os botões duplos consistem em um botão vermelho e outro verde com a inscrição 0/I. O revestimento a laser resistente à abrasão dos componentes garante legibilidade duradoura.

Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões duplos atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 30.000 ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram