Pé Clássico poliamida preto 81400-35-170037
- Pé de montagem para tubo Ø 25 mm
- Instalação simples e intuitiva
- Para projeto modular de torre de sinalização
Sales unit
17,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
Version 1
Classic
Version 2
for Ø25 mm tube
Main
material
polyamide
Main
colour
black
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
Poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Base para tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma posição estendida.
Um tubo com diâmetro externo de 25 mm pode ser conectado a esse pé de montagem. O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse tubo.
Um tubo com diâmetro externo de 25 mm pode ser conectado a esse pé de montagem. O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse tubo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.