text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fonte de alimentação
Corrente máxima de entrada (115 V CA)
1000 mA ±1%
Corrente máxima de entrada (230 V CA)
500mA ±1%
Corrente de saída A
1,5
Frequência de entrada Hz
50-60
Grau de eficiência com carga total %
88,5
Potência de saída W
36
Tensão de entrada VAC
100 - 240
Tensão nominal de saída V DC
24
Tipo de proteção
IP20
UNSPSC Code
39121004
Umidade em uso (%)
20-90 sem condensação
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Unidade de fonte de alimentação compacta de mesa CA/CC com qualidade industrial, com tensão de entrada de 100 a 240 volts CA e tensão de saída de 24 volts CC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.

Lado da entrada: plugue europeu.

Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,0 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Faixa de temperatura
0 °C até +40 °C.
Vantagens
Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão.
Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram