Designation
Power supply cable
Version 1
EU
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Fonte de alimentação para acionamentos de fuso.
Indicação para encomenda
Por favor, solicite o cabo de conexão na versão correspondente ao país separadamente.
Indicação
Fonte de alimentação AC/DC compacta de mesa com tensão de entrada de 100 a 240 volts AC e tensão de saída de 24 ±1,2 volts DC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.
Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).
Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.
Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).
Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.