text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Power supply cable
Version 1
UK
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Fonte de alimentação para acionamentos de fuso.
Indicação para encomenda
Por favor, solicite o cabo de conexão na versão correspondente ao país separadamente.
Indicação
Fonte de alimentação AC/DC compacta de mesa com tensão de entrada de 100 a 240 volts AC e tensão de saída de 24 ±1,2 volts DC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.

Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.

Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).

Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought