text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampão roscado
Versão 1
hygienic design
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
TPU
Cor dos componentes
azul
D=Rosca
M12X1,5
H=Altura
5
SW=Aberturas de chaves
14
Chave de aço
1.4404
H1
10
UNSPSC Code
31161510
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
Aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação em TPU.

Indicação
Bujões de fechamento com rosca de conexão métrica conforme DIN EN 60423.
Para o fechamento seguro de furos roscados ou passantes não utilizados.

Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.

Certificação EHEDG.
Faixa de temperatura
-40 °C até +85 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought