Tampão roscado hygienic design aço inoxidável 84100-52-120
Unidade de venda
19,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Screw plug
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Component
material
TPU
Component
colour
blue
D=Thread
M20X1,5
H=Height
6,5
SW=key width
22
H1
12
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161510
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
Aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação em TPU.
Indicação
Bujões de fechamento com rosca de conexão métrica conforme DIN EN 60423.
Para o fechamento seguro de furos roscados ou passantes não utilizados.
Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.
Certificação EHEDG.
Para o fechamento seguro de furos roscados ou passantes não utilizados.
Grau de proteção IP 68 até 15 bar, IP 69.
Certificação EHEDG.
Faixa de temperatura
-40 °C até +85 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.