Base magnética para antenas de LAN sem fio plástico preto 85875-50-01
- Base para antenas Wi-Fi, magnético
- Conexão RP-SMA
- 1,5 m cabo low loss
Unidade de venda
36,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base magnética
Versão 1
para antenas de LAN sem fio
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro
48
G=Rosca
1/4-28
H=Altura
43,5
Comprimento
Cabo de conexão
1,5
Conexão
macho RP-SMA/conectores fêmea
D1
15
H1
9,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
A base magnética para antenas Wi-Fi amplia o alcance de instalação das antenas de haste Wi-Fi. Por exemplo, a antena do gateway 85875 pode ser montada fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.
Versão
Bucha RP-SMA para plugue RP-SMA.
Comprimento do cabo 1,50 m.
Pé da antena magnético.
Para Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz ou Bluetooth.
Comprimento do cabo 1,50 m.
Pé da antena magnético.
Para Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz ou Bluetooth.
Indicação
Base para antenas com haste de conexão Wireless.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos Wi-Fi para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos Wi-Fi para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Vantagens
- Base para antenas de conexão Wireless, magnética
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
Acessórios
Gateway 85875.
Cabo de extensão para antenas Wi-Fi 85875-51.
Cabo de extensão para antenas Wi-Fi 85875-51.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.