text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Dimmer
Protection class
III
Safety rating
IP54
UNSPSC Code
39112401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça de plástico (ABS e PES).
Versão
Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.
Indicação
Aparelho de operação para controle externo de uma luminária de LED. A operação é feita por meio de um teclado de membrana com 3 elementos operacionais. A luminária de LED pode ser reduzida de forma contínua na faixa de 100 a 10% e pode ser ligada e desligada usando o aparelho de operação.
A conexão com a luminária é feita por meio de um plugue Wieland BST14I2F B1.

O aparelho de operação é adequado para luminárias de LED 86050-05.

Certificados / padrões atendidos: CE, UKCA.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -20 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -20 °C a +50 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram