Threaded locking pin with star grip stainless steel 03430-11010
Sales unit
108,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Threaded locking pin
Version 1
with star grip
Main
material
stainless steel
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
D1=Pin diameter
8,35
L=Length
10
Clamping
force
max. kN
2,9
D
40
D2
M10
D3
21,6
L1
10
L2
60,6
L5
26
Shearing force
double shear
max.kN
27,1
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Pin steel or stainless steel.
Grip thermoplastic.
Threaded element stainless steel 1.4542.
Push button aluminium.
Spring stainless steel.
Version
Pinos de aço com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os pinos-trava roscados são usados para fixar, conectar e prender componentes de forma rápida e fácil.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.