Pino de bloqueio aço inoxidável bright 03192-30-196
- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm
- União rápida e simples
Sales unit
73,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D=diameter
8,5
H=Height
48
L=Length
16,5
SW=key width
14
Clamping
force
N
6
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
38,5
H2
7
H3
4
Holding
force
N
60
L1
9,5
L2
14
M
M16X1
Pullout force F
kN
0,3
SW1
24
Shearing force
kN
0,4
T
3-12
T1
6
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
Com o pino de bloqueio, é possível unir fácil e rapidamente duas placas separadas sem contrapeça.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm.
Utilize uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Utilize uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Girar o pino de bloqueio na placa de aparafusamento até a rosca ser visível do outro lado.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Indicação de desenho
1) Placa de aparafusamento
2) Placa base
2) Placa base
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.