Ball lock pin without head stainless steel bright 03192-110242
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Ideal para espaços limitados
- Autotravante
- Autotravante
Sales unit
34,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
without head
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
10
Clamping
force
N
50
D
16
D2
16
D3
11
D6
17
H
34,4
H1
28
Holding
force
N
150
L1
21,5
L2
23,5
L5
16
M
M12x1,5
Pullout force F
kN
1,5
SW
13
Shearing force
kN
9
T
max.
16
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça e botão de pressão em aço ou aço inoxidável.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável.
O-Ring FKM.
Versão
Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Botão temperado e niquelado.
Esfera temperada.
Indicação
Mounting dimensions Form A for plate thickness 6 mm.
Mounting dimensions Form B for plate thickness 6 to 16 mm.
A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Mounting dimensions Form B for plate thickness 6 to 16 mm.
A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Attention
The specified pullout forces only apply in conjunction with locating bush 03192-02.
Accessory
Locating bush 03192-02.
Locating bushes, stainless steel, floating, for ball lock pins 03192-07.
Locating bushes, stainless steel, floating, for ball lock pins 03192-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.