Fecho lingueta de compressão regulável termoplástico preto 05582-20-0080
Sales unit
49,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Version 1
adjustable
Form definition
lockable
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
zinc
Component
colour
black
B=Width
110
H=Height
80
L=Length
128
B1
97
B2
76,3
D
18
D1
10
D2
M5
D3
5,5
H1
max.
60
H1
min.
10
H2
12,8
H3
10,4
L1
37
L2
40
L3
70
L4
105
L5
72
L6
82
L7
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os fechos de compressão são usados principalmente em portas, tampas, coberturas e carcaças em que é necessária uma pressão de contato maior do selo para fechar componentes sob pressão.
O curso de ajuste cria uma força de aperto que pressiona as vedações entre si. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
O curso de ajuste cria uma força de aperto que pressiona as vedações entre si. Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.Como resultado, eles são altamente resistentes a vibrações, poeira e/ou água.
Material
Carcaça de poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Manípulo e trava em zamak.
Manípulo e trava em zamak.
Versão
Carcaça preta.
Manípulo preto ou cromado.
Manípulo preto ou cromado.
Indicação
Curso de ajuste H1 ajustável entre 10 mm e 60 mm.
Espessura máxima da folha da porta: 9 mm.
O curso de ajuste é de 5 mm.
Protegido contra água e poeira pela vedação da caixa.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Há um furo D1 no manípulo em T e na carcaça para a inserção adicional de um cadeado.
Espessura máxima da folha da porta: 9 mm.
O curso de ajuste é de 5 mm.
Protegido contra água e poeira pela vedação da caixa.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Há um furo D1 no manípulo em T e na carcaça para a inserção adicional de um cadeado.
Modo de operação
Use uma chave inglesa para destravar o fecho. Ao abrir o manípulo em T, é liberada a força de aperto para que a porta possa ser aberta girando o manípulo 90° (esquerda ou direita).
Girar o manípulo em T 90° novamente retorna a trava para a posição travada. A força de aperto é criada girando-se o manípulo em T e a trava é pressionada contra a estrutura.
O fecho pode ser protegido com a chave ou com um cadeado adicional.
Girar o manípulo em T 90° novamente retorna a trava para a posição travada. A força de aperto é criada girando-se o manípulo em T e a trava é pressionada contra a estrutura.
O fecho pode ser protegido com a chave ou com um cadeado adicional.
Aplicação
- Engenharia mecânica
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
- Armários de distribuição
- Construção de veículos
- Equipamentos de laboratório
- Indústria de embalagens
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Fixação pela parte traseira usando porcas.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Fixação pela parte traseira usando porcas.
Fornecimento
As porcas para parafusos de fixação injetados e 2 chaves inglesas estão incluídas no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Corte de montagem
2) Vedação
2) Vedação
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.