Mounting clips double leg stainless steel bright 07850-17-200602
- Para a fixação simultânea de vários cabos
- Montagem fácil e rápida
- Versátil para uso com cabos, tubos e mangueiras
- Grande variedade de diâmetros disponível
Sales unit
1,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting clips
Version 1
double leg
DIN
DIN 72573
Form
A
Form definition
For 2 lines
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
10
D1=Diameter
6
D2=Fastening hole
4,8
S=Thickness
1
A
12,5
Anzahl Leitungen
2
H
5,5
L3
38
L4
26
UNSPSC Code
39121705
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado, com passivação de camada espessa.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeiras de fixação com duas abas conforme DIN 72573 para vários cabos. Para a fixação segura de vários cabos, condutores, tubos e mangueiras. Devido à sua forma padronizada, garantem uma fixação confiável, resistente a vibrações e durável.
Elas são ideais para uso na engenharia mecânica, construção de veículos e também em instalações elétricas.
Elas são ideais para uso na engenharia mecânica, construção de veículos e também em instalações elétricas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.