Pipe clip double leg steel electro zinc-plated 07850-11-10155
Sales unit
0,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pipe clip
Version 1
double leg
Version 2
heavy-duty version
DIN
DIN 1597
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Width
16
D1=Diameter
15.5
D2=Fastening hole
5.5
S=Thickness
1,5
Clamping range
D1
inches
0.51-0.61
Clamping range
D1
mm
13-15,5
H
12
L3
56
L4
40
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
Description
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira com aba dupla para tubos com pré-carga, versão leve conforme DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.