text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pipe clip
Version 1
double leg
Version 2
heavy-duty version
DIN
DIN 1597
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
16
D1=Diameter
13
D2=Fastening hole
5.5
S=Thickness
1,5
Clamping range D1 inches
0.39-0.51
Clamping range D1 mm
9,5-13
H
9
L3
52
L4
36
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira com aba dupla para tubos com pré-carga, versão leve conforme DIN 1597.

A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.

As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.

D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought