Abraçadeira de tubo aba dupla aço inoxidável superfície sem tratamento 07850-11-40580
Sales unit
10,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pipe clip
Version 1
double leg
Version 2
heavy-duty version
DIN
DIN 1597
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
30
D1=Diameter
58
D2=Fastening hole
11
S=Thickness
3
Clamping range
D1
inches
2.09-2.28
Clamping range
D1
mm
53-58
H
52
L3
138
L4
110
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira com aba dupla para tubos com pré-carga, versão leve conforme DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.