Alça de aço redondo longa aço galvanizada com zinco 07860-01-1046
- Versão longa semelhante à DIN 3570 forma A
- Fabricada em aço redondo resistente
- Hastes roscadas uniformes para montagem fácil
- Alta capacidade de carga e de suporte de carga
Sales unit
3,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round steel bracket
Version 1
long
DIN
ÄHNLICH DIN 3570
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
A=Diameter
46
B=Thread length
48
D1=For diameter
38-42,4
D2=Diameter
8,95
D3=Thread
M10
H1=Total height
89
E
56
Tube
nom. diameter
(inch)
1 1/4
Tube
nom. diameter
(mm)
40
UNSPSC Code
31000000
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
Aço ou aço inoxidável A4 (1.4571).
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Alça de aço redondo longa, semelhante à DIN 3570 forma A, para fixação segura de tubulações em trilhos perfilados, consoles ou estruturas de aço.
Elas podem ser utilizadas como ponto fixo e como rolamento piloto. Quando utilizada como rolamento piloto, as porcas posicionadas acima e abaixo do componente devem ser apertadas. O tubo deve permanecer livremente móvel para permitir a expansão térmica.
Essas alças de aço redondo seguem todas as dimensões da DIN 3570, exceto pela altura total H1 e pelo comprimento da rosca B, que são alongados. Isso é especialmente útil quando a alça precisa ser instalada com placas de fixação muito robustas ou através de superfícies de apoio espessas.
Elas podem ser utilizadas como ponto fixo e como rolamento piloto. Quando utilizada como rolamento piloto, as porcas posicionadas acima e abaixo do componente devem ser apertadas. O tubo deve permanecer livremente móvel para permitir a expansão térmica.
Essas alças de aço redondo seguem todas as dimensões da DIN 3570, exceto pela altura total H1 e pelo comprimento da rosca B, que são alongados. Isso é especialmente útil quando a alça precisa ser instalada com placas de fixação muito robustas ou através de superfícies de apoio espessas.
Fornecimento
As alças de aço redondo são fornecidas sem porcas.
Acessórios
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07213 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 982.
07214 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 985.
07215 Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980.
07216 Porca sextavada com flange e nervuras de travamento.
07217 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A.
07213 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 982.
07214 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 985.
07215 Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980.
07216 Porca sextavada com flange e nervuras de travamento.
07217 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.