Alça de aço redondo longa aço inoxidável A4 superfície sem tratamento 07860-01-3082
- Versão longa semelhante à DIN 3570 forma A
- Fabricada em aço redondo resistente
- Hastes roscadas uniformes para montagem fácil
- Alta capacidade de carga e de suporte de carga
Unidade de venda
19,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alça de aço redondo
Versão 1
longa
DIN
-
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Diâmetro
82
B=Comprimento da rosca
77
D1=Para diâmetro
76,1
D2=Diâmetro
10,76
D3=Rosca
M12
H1=Altura total
135
E
94
Tubo
Diâmetro nominal
(mm)
65
Tubo
Diâmetro nominal
(polegadas)
2 1/2
UNSPSC Code
31000000
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
Aço ou aço inoxidável A4 (1.4571).
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Alça de aço redondo longa, semelhante à DIN 3570 forma A, para fixação segura de tubulações em trilhos perfilados, consoles ou estruturas de aço.
Elas podem ser utilizadas como ponto fixo e como rolamento piloto. Quando utilizada como rolamento piloto, as porcas posicionadas acima e abaixo do componente devem ser apertadas. O tubo deve permanecer livremente móvel para permitir a expansão térmica.
Essas alças de aço redondo seguem todas as dimensões da DIN 3570, exceto pela altura total H1 e pelo comprimento da rosca B, que são alongados. Isso é especialmente útil quando a alça precisa ser instalada com placas de fixação muito robustas ou através de superfícies de apoio espessas.
Elas podem ser utilizadas como ponto fixo e como rolamento piloto. Quando utilizada como rolamento piloto, as porcas posicionadas acima e abaixo do componente devem ser apertadas. O tubo deve permanecer livremente móvel para permitir a expansão térmica.
Essas alças de aço redondo seguem todas as dimensões da DIN 3570, exceto pela altura total H1 e pelo comprimento da rosca B, que são alongados. Isso é especialmente útil quando a alça precisa ser instalada com placas de fixação muito robustas ou através de superfícies de apoio espessas.
Fornecimento
As alças de aço redondo são fornecidas sem porcas.
Acessórios
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07213 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 982.
07214 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 985.
07215 Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980.
07216 Porca sextavada com flange e nervuras de travamento.
07217 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A.
07213 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 982.
07214 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 985.
07215 Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980.
07216 Porca sextavada com flange e nervuras de travamento.
07217 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.