Grampo de mola aberto aço mola revestimento plástico 07852-01-210
- Construção robusta em aço mola
- Durável e resistente para uso contínuo
- Alta força de aperto garante uma fixação segura
Sales unit
1,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo de mola
Versão 1
aberto
Material
do corpo
básico
aço mola
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
D1=Furo de fixação
2,4
D=Diâmetro
10
H=Altura
13,3
S=Espessura
0,4
B
6,35
H1
7
L
5,3
Quantidade de
furos
1
UNSPSC Code
30152001
Área de fixação
mm
10-12
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
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.