text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Spring clip
Version 1
Open
Main material
spring steel
Surface finish body
plastic-coated
D1=Fastening hole
3,6
D=diameter
28
H=Height
33,4
S=thickness
0,82
B
11,11
Clamping range mm
28-31
H1
19
L
13,5
No. of holes
1
UNSPSC Code
30152001
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
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.

O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.

Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought