text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ball lifting pin
Main material
stainless steel
D1=Pin diameter
8
L1=shaft length
15
D2
9,35
D5
21,5
F1 kN
1,5
F2 kN
1,2
F3 kN
0,5
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
Receiving hole H11
8
X max.
10
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Pino em aço inoxidável 1.4542.
Manilha em aço inoxidável 1.4571.
Botão de pressão de alumínio.

Versão
Pino endurecido.
Indicação
Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam.
Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
– Resistente à corrosão e às intempéries.
– Pino de alta resistência e endurecido, sendo assim permite cargas extremas.
– Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Acessórios
Buchas de alojamento 07781.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought