text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Ball lifting pin
Main material
steel
Surface finish body
manganese-phosphated
D1=Pin diameter
12
L1=shaft length
35
D2
14,2
D5
21,5
F1 kN
3,5
F2 kN
3,2
F3 kN
2,8
L2
11
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
Receiving hole H11
12
S
2,2
X max.
15
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Aço, revestimento de fosfato de manganês.
Indicação
Olhais de suspensão esféricos são utilizados como elementos rápidos e simples para o suporte de carga e atuam com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas se destravam. Se o botão de pressão for solto, as esferas travarão com segurança.
Resistente à corrosão.

Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Acessórios
Buchas de alojamento 07781.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought