Disco de aderência redondo aço branco pintado 09141-501
- Utilização em superfícies não magnéticas
- Autocolante
- Elevada estabilidade
- Resistente à corrosão
Unidade de venda
1,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Disco de aderência
Versão 1
redondo
Versão 2
autocolante
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
pintado
Cor
do corpo
básico
branco
D=Diâmetro externo
50±0,1
H=Altura
1±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Descrição do produto
Os discos de aderência são utilizados em materiais não magnéticos. Dessa forma, eles servem como base de aderência para ímãs e garantem a fixação permanente dos ímãs em diversas aplicações.
Material
Aço.
Versão
com pintura branca.
Superfície aderente zincada.
Superfície aderente zincada.
Indicação
A superfície aderente autoadesiva é feita de espuma de polietileno, o que a torna muito resistente ao rasgo e com alta aderência.
A superfície deve ser cuidadosamente limpa de poeira e sujeira antes da aplicação.
A superfície deve ser cuidadosamente limpa de poeira e sujeira antes da aplicação.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.