Bush magnetic stainless steel 09220-6
- Repetibilidade ±0,25 mm
Sales unit
8,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
magnetic
Main
material
stainless steel
Clamping
force
F1 N
7
Shearing force
kN
0,8
Temperature
resistance
≤80 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Imã de neodímio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Um imã posicionado na bucha atrai o pino (09221), retendo-o com a força de tensão indicada.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Anel de retenção
2) Anel de retenção
Acessórios
Pino 09221.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.