Linear module pneumatic aluminium 20000-35180
- Acionamento com cilindro de duplo efeito
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Elevação: 40 a 300 mm
- Força: 100 a 660 N
- Design compacto, de montagem e manutenção simples
Sales unit
2 624,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
3 round guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
660
A
104
A1
38
A2
39
A3
93
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
531,8
B
150
Cylinder
Ø
40
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max.
kN
0,7
H
159
H1
158
H2
76
L
540
L1
264
L2
25
L3
23
N
(number)
4
P
G1/4
P1
14
Size
5
Suitable
proximitiy
switch
20910-030
Suitable plug connector
20950-030X2000
Suitable shock absorber
26300-2515030
T
7
Travel
S
180
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico e placas de flange EN AW-5754.
Eixos de guia em aço.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção, com três eixos em aço de precisão e buchas de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com insertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, que podem ser obtidos como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem cantos salientes). Cem por cento reprodutível devido à construção por fechamento de forma. São possíveis combinações em todos os tamanhos e variantes de curso, sem aplicação de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
Faixa de temperatura
+5 °C até +80 °C
Sob consulta
Com cartuchos de regulagem para proteção contra falha no curso.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.