Gantry module pneumatic aluminium 20200-2115X0500
- Com eixos de aço de precisão endurecidos e buchas de guia de esferas
- Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido
- Comprimento de curso até 5 m
- Força do pistão até 640 bar N
- Repetibilidade ±0,02 mm
Sales unit
2 849,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gantry module
Version 1
pneumatic
Version 2
with round guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
640
L=Length
305
A
97
Air consumption per 10 mm travel at 6 bar (ccm)
88
B
125
B1
135
C1
10
C2
5
C3
8,5
Cylinder
Ø
40
D
16
D1
13
D2
M8
E
90
E1
20
E2
30
F1
N
180
F2
N
90
F3
N
145
F4
(N)
340
H
115
H1
114,5
H2
12,5
H3
46,5
L1
220
L2
32
L3
152,5
L4
25,5
Mx
Nm
70
My
Nm
130
Mz
Nm
310
N
(number)
6
P
G1/4
P1
15,5
P2
19,5
P3
40,5
P4
60,5
S1
62,5
Size
115
Suitable
proximitiy
switch
20910-030
Suitable plug connector
20950-010X2000
Suitable shock absorber
26300-2015016
Travel
S
500
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Guias lineares em aço.
Guias lineares em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos pórticos com guias de trilhos lineares de esferas. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.