text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ejector pin
Main material
mild steel
D=diameter
40
L=Length
260
SW=key width
36
D1
M20
L1
55
L2
35
L3
36
L4
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162014
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
Pino de ejeção em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de ejeção de aço para fabricação de ferramentas e formas oferecem uma solução confiável para tarefas precisas de ejeção e desmoldagem em processos de produção exigentes. Estes pinos de ejeção garantem precisão, robustez e durabilidade.

O pino de ejeção em aço garante uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Servem para ejetar, peças moldadas, peças moldadas por injeção ou outras peças de forma segura e precisa das formas ou ferramentas.

Os pinos de ejeção são equipados com uma guia precisa que garantem um movimento uniforme. Isso permite desmoldagens e processos de ejeção suaves, que aumentam a qualidade dos produtos finais e minimizam o desgaste ao mesmo tempo.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought