Carro de rolos para guias lineares for linear guide rails alumínio natural anodised 21350-3110
Sales unit
180,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Roller guide carriage
Version 1
for linear guide rails
Version 2
straight
Form definition
short
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
ball-bearing steel
B1=Width
112
D=Thread
M8
L=Length
110
B
28
B2
90
F x 45°
6
Fy
dynamic
N
1970
Fz
dynamic
N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
90
Mx
Nm
100
My
Nm
94
Mz
Nm
86
Size
3
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear retos.
Os rolos são equipados com um O-ring, o que resulta em uma tolerância de -0,5 mm para H1.
Isso garante um movimento uniforme do carro de rolos para guias lineares.
Mais adequado para o sistema:
Trilhos para guia linear retos 21355.
Os rolos são equipados com um O-ring, o que resulta em uma tolerância de -0,5 mm para H1.
Isso garante um movimento uniforme do carro de rolos para guias lineares.
Mais adequado para o sistema:
Trilhos para guia linear retos 21355.
Dados técnicos
Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.